Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 72.310.1653.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wkład gniazda BAS STS 16 2,5 69 |
EAN | 4015573227279 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 182 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 175 mm |
Wysokość opakowania | 38 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 870 g |
Waga netto pojedynczej części | 81,12 g |
Objętość opakowania | 1210 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Eldas Number
727902601