Gehäuseunterteil BAS GUT GD 16HM25 50 A0
Artikelnr. 73.333.4035.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 16-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.333.4035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GD 16HM25 50 A0 |
EAN | 4015573623255 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 433,366 g |
Nettogewicht Einzelteil | 400,2 g |
Volumen verpackt | 833 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |