Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.208.0453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 4 16 64 AG |
EAN | 4015573226777 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 302 mm |
---|---|
Breite verpackt | 109 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1449,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 143,7 g |
Volumen verpackt | 1481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |