Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.352.4035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GC 16HM25 50 A0 |
EAN | 4015573624115 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 245 g |
Nettogewicht Einzelteil | 239,7 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |