Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.800.3256.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUCK 32 50 PC |
EAN | 4015573861923 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 85 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 363,3 g |
Nettogewicht Einzelteil | 64,1 g |
Volumen verpackt | 745,875 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |