Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.425.1637.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GP 16 B |
EAN | 4049088350610 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 29 mm |
Bruttogewicht verpackt | 241 g |
Nettogewicht Einzelteil | 215 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |