Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 70.415.1653.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Inserto spina BAS STP 16 2,5 50 AG |
EAN | 4049088257964 |
Quantità per ordine | 1 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | CN |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 200 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 100 mm |
Altezza imballata | 34 mm |
Peso lordo imballato | 77,63 g |
Peso netto parte singola | 75,68 g |
Volume confezionato | 680 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 1 pezzo/pezzi |
Eldas Number
727902781