Klemmenadapter-Set BAS GAZSNRB16 4,0 50
Artikelnr. 70.945.1653.4
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 16-polig+PE, kurze Bauform, Buchseneinsatz, SL rechts, Zweihan dverriegelung
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.945.1653.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter-Set BAS GAZSNRB16 4,0 50 |
EAN | 4015573358041 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 343 mm |
---|---|
Breite verpackt | 204 mm |
Höhe verpackt | 165 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3220 g |
Nettogewicht Einzelteil | 257 g |
Volumen verpackt | 11546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |