Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16H M40 A1
Artikelnr. 73.341.4035.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M40 links, niedrige Bauform, 16-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.341.4035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GC 16H M40 A1 |
EAN | 4015573629233 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 451,033 g |
Nettogewicht Einzelteil | 409,7 g |
Volumen verpackt | 1667 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |