Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.200.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 6 6,0 40 AG |
EAN | 4015573219540 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 175 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 935 g |
Nettogewicht Einzelteil | 93,5 g |
Volumen verpackt | 1210 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
727902211