Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.250.1635.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil POW GOT GA 16 M40 69 A2 |
EAN | 4015573625679 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 334 g |
Nettogewicht Einzelteil | 310 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |