Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.205.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUS 4/2 FA DB AG |
EAN | 4015573346383 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 245 mm |
---|---|
Breite verpackt | 164 mm |
Höhe verpackt | 51 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1266,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 119,1 g |
Volumen verpackt | 2049 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
727902321