page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 72.215.0653.0 |
---|---|
description de l'article | insert mâle POW STS 4/2 FA DB AG |
EAN | 4015573346390 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 245 mm |
---|---|
largeur emballée | 164 mm |
hauteur emballée | 51 mm |
poids brut emballé | 1272,5 g |
poids net pièce unique | 119,6 g |
volume emballé | 2049 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
Eldas Number
727902551