Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.352.4035.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16H M25 A3 |
EAN | 4015573648531 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 190 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 286 g |
Nettogewicht Einzelteil | 278,1 g |
Volumen verpackt | 833 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |