Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.800.7253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz DD BUC 72 1,5 25 |
EAN | 4015573861374 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 140 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 309,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 52,91 g |
Volumen verpackt | 1295 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |