
Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A2
Artikelnr. 71.354.1635.2
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 16-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.354.1635.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GI 16 M32 A2 |
EAN | 4015573651449 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 43 mm |
Bruttogewicht verpackt | 193 g |
Nettogewicht Einzelteil | 159 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |