Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.430.1637.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GL 16 M25 B1 |
EAN | 4049088350641 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 270 g |
Nettogewicht Einzelteil | 269 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |