Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.360.4035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 16HM40 A0 |
EAN | 4015573858831 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 130 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 279 g |
Nettogewicht Einzelteil | 260 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |