Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.330.4035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GL 40HM25 50 A0 |
EAN | 4015573623941 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 57 mm |
Bruttogewicht verpackt | 455 g |
Nettogewicht Einzelteil | 419,5 g |
Volumen verpackt | 1667 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |