Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.353.4045.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOE GA 16HM32 50 A1 |
EAN | 4015573844704 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 150 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 180,55 g |
Nettogewicht Einzelteil | 175,93 g |
Volumen verpackt | 2310 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |