Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.545.8300.8 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 1,5/16 |
EAN | 4049088213380 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 65,44 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,51 g |
Volumen verpackt | 90 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |