23422

Narzędzie do wyjmowania 4,0MM

Numer produktu 05.502.4400.0

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy05.502.4400.0
Opis artykułu Narzędzie do wyjmowania 4,0MM
EAN4049088266058
Jednostka opakowania1 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej82055980

Wymiary opakowania

Długość opakowania145 mm
Szerokość opakowania20 mm
Wysokość opakowania20 mm
Waga brutto paczki zacisków37 g
Waga netto pojedynczej części32,28 g
Objętość opakowania58 ccm
sposób pakowania tektura
1 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe