Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.320.1638.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUE GA 16 50 A |
EAN | 4015573434998 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 160,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 157,9 g |
Volumen verpackt | 120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |