22779

Bund BAS GUT GP 16 A

Vare nummer 71.325.1628.0

Revos Basic chassisarmatur m. låg Size: 16

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

71.325.1628.0
Bund BAS GUT GP 16 A
EAN4015573225190
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
220 mm
28 mm
150 g
135 g
750 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others