Klemmenadapter BAS SAS LR 16 4,0 50
Artikelnr. 70.115.1653.3
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 16-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL rechts,
Auf Anfrage lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.115.1653.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS SAS LR 16 4,0 50 |
EAN | 4015573218628 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1979 g |
Nettogewicht Einzelteil | 187,4 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |