Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.000.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter POW BAS WL 6 6,0 40 AG |
EAN | 4015573217805 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1900 g |
Nettogewicht Einzelteil | 185,222 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |