Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 99.099.0000.8 |
---|---|
Opis artykułu | Płaski przewód FL-LSHF 5G25 |
EAN | 4049088660177 |
Jednostka opakowania | 1 m |
Kraj pochodzenia | ES |
Numer taryfy celnej | 85444995 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 1250 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 802 mm |
Wysokość opakowania | 1250 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 840500 g |
Waga netto pojedynczej części | 1541 g |
Objętość opakowania | 1253125 ccm |
sposób pakowania | rolka |
500 m |