22857

Bund BAS GUT GG 16 M25 A1

Vare nummer 70.341.1635.1

Revos Basic Grundarmatur Mit Deckel m. låg M25 Size: 16 excl. forskrunin g

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.341.1635.1
Bund BAS GUT GG 16 M25 A1
EAN4015573618121
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
280 mm
57 mm
274 g
267 g
1000 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others