22850

Bund BAS GUT GD 16 M25 A0

Vare nummer 70.333.1635.0

Revos Basic Grundarmatur M25 bund Size: 16 incl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

70.333.1635.0
Bund BAS GUT GD 16 M25 A0
EAN4015573627925
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

250 mm
160 mm
57 mm
305 g
301,5 g
750 ccm
taske
1 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others