Device connector GST18I5L B1V BL01
Numer produktu 92.053.0258.0
gesis® CLASSIC Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 5, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 50 V, Prąd znamionowy 6 A, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa niebieska
Dostępne na życzenie!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 92.053.0258.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST18I5L B1V BL01 |
EAN | 4015573459250 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1539 g |
Waga netto pojedynczej części | 14,65 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
100 sztuk |