Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.566.9253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verschlussstück GST18I5 BUCHSEN |
EAN | 4015573999848 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 165 mm |
---|---|
Breite verpackt | 125 mm |
Höhe verpackt | 140 mm |
Bruttogewicht verpackt | 412,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,65 g |
Volumen verpackt | 2887,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |