
Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 WS
Artikelnr. 92.954.3053.0
Steckverbinder in Schraubtechnik, Steckerteil 5-polig, unmontiert, Leiterquerschnitt: 1,5 bis 2,5 qmm, Farbe: weiß, Type: GST 18I5S S1 ZR1 WS
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.954.3053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1BZR1 WS |
EAN | 4015573538788 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 41,24 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |