Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.564.5353.2 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verschlussstück GST18I3/4/5 WS |
| EAN | 4015573978041 |
| Bestelleinheit | 10 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 0 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 0 mm |
| Höhe verpackt | 0 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 0 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 0,38 g |
| Volumen verpackt | 0 ccm |
| Verpackungsmenge | 0 St |
Zur Übersicht