Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.587.3156.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verriegelung (G)ST18 WS |
EAN | 4015573092440 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 170 mm |
Höhe verpackt | 25 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 1,468 g |
Volumen verpackt | 935 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 100 St |