Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 MWS
Artikelnr. 92.754.4053.0
gesis® CLASSIC Steckverbinder, vormontiert, Polzahl 5, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 7 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 92.754.4053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I5S S1 ZR1 MWS |
EAN | 4049088151989 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1622,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28,81 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |