connexion de périphériques GST18I5L B1V BL01
Numéro d'article 92.053.0258.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact bleu clair
Disponible sur demande !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 92.053.0258.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST18I5L B1V BL01 |
EAN | 4015573459250 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 1539 g |
poids net pièce unique | 14,65 g |
volume emballé | 2088 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |