19889

Conector GST18I5S S1 ZR1 GN04

Número de artículo 92.954.4253.0

gesis® CLASSIC Conector, número de polos 5, macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 20 A, diámetro del cable 7 - 12 mm, color de codificación verde

Precio

Stock

Unidad de Embalaje
pieza(s)


Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica

Datos comerciales

Número de pieza92.954.4253.0
Descripción de los artículos Conector GST18I5S S1 ZR1 GN04
EAN4049088246470
Unidad de embalaje50 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada340 mm
Anchura embalada154 mm
Altura embalada124 mm
Peso bruto embalado1650 g
Peso neto de una pieza28,81 g
Volumen de la caja de cartón6493 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje50 pieza(s)

Aquí encontrará más información de este producto consultando el Print-Media de Wieland Electric

Vista Catálogo
Product compare
Referencia
Descripción
EAN
Unidad de Embalaje
Borrar todos los productos de la lista
Zurück Bornes de carril DIN Sistemas para la instalación de edificios - gesis® Bornes para circuito impreso - wiecon Sistemas de seguridad - safety Automatización de edificios gesis® ELECTRONIC Conectores multipolares - revos Electrónica para los cuadros eléctricos - interface Sistema de conectores redondos para edificios (IP6X) - RST® Industrial communication Sistema de bus industrial - podis Distribution Box - gesis® RAN Others