Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
| Artikelnummer | 05.590.4556.1 |
|---|---|
| Artikelbezeichnung | Verriegelung GST18 SW |
| EAN | 4015573376663 |
| Bestelleinheit | 50 St |
| Ursprungsland | DE |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
| Länge verpackt | 105 mm |
|---|---|
| Breite verpackt | 58 mm |
| Höhe verpackt | 68 mm |
| Bruttogewicht verpackt | 93,1 g |
| Nettogewicht Einzelteil | 1,4 g |
| Volumen verpackt | 414 ccm |
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
150900118
Zur Übersicht