Connettore da pannello GST18I5L B1V BL01
Codice del prodotto 92.053.0258.0
gesis® CLASSIC Connettore da pannello, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 6 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Disponibile su richiesta!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 92.053.0258.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST18I5L B1V BL01 |
EAN | 4015573459250 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 185 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 166 mm |
Altezza imballata | 68 mm |
Peso lordo imballato | 1539 g |
Peso netto parte singola | 14,65 g |
Volume confezionato | 2088 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |