Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.810.2453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz DD STC 24 1,5 25 |
EAN | 4015573861398 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 209,79 g |
Nettogewicht Einzelteil | 35,85 g |
Volumen verpackt | 800 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |