Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.420.0637.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUM GK 6 B |
EAN | 4049088343223 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 92 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |