Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.301.0640.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 50 AU |
EAN | 4015573219670 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 477 g |
Nettogewicht Einzelteil | 45,9 g |
Volumen verpackt | 733 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |