Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.342.0635.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A0 |
EAN | 4015573618152 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 251 g |
Nettogewicht Einzelteil | 247,3 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900291