Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.405.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUP 6 2,5 50 AG |
EAN | 4049088257902 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 100 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 46,43 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,43 g |
Volumen verpackt | 680 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727902721