Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.344.0635.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM32 69 A1 |
EAN | 4015573823242 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 58 mm |
Bruttogewicht verpackt | 297 g |
Nettogewicht Einzelteil | 283 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |