Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.810.1056.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STCK 10 50 PC |
EAN | 4015573861947 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 145 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 80 mm |
Bruttogewicht verpackt | 925,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 40,6 g |
Volumen verpackt | 2552 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |