Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.320.0628.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GK 6 A |
EAN | 4015573220027 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 28,9 mm |
Bruttogewicht verpackt | 88 g |
Nettogewicht Einzelteil | 78 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900101