Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.300.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUS 6 2,5 69 |
EAN | 4015573227033 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 106 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 495 g |
Nettogewicht Einzelteil | 48,12 g |
Volumen verpackt | 733 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |
Eldas Nummer
727902351