Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A1
Artikelnr. 73.345.0635.1
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.345.0635.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A1 |
EAN | 4015573823594 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 220 mm |
Höhe verpackt | 58 mm |
Bruttogewicht verpackt | 330 g |
Nettogewicht Einzelteil | 315 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |