Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.800.1056.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz BAS BUCH 10 50 PC |
EAN | 4015573861909 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 90 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 253,8 g |
Nettogewicht Einzelteil | 43,04 g |
Volumen verpackt | 1134 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |